用于卡车照明的升压 (30V@0.7A)

(正在供货) PMP4687

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

从某种意义上讲,PMP4687 是一个“负载仿真器”,因为它能从 20 至 30V 电源(位于负载中心单元后面)中获取能量,并通过稳定输入电流向同一电源注入电流(借助 INA193 和分流电阻器)。其典型应用体现在当前汽车和卡车灯泡的 LED 照明替代品上。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP4687.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)20
Vin (Max) (V)30
Vout (Nom) (V)32
Iout (Max) (A).83
Output Power (W)26.56
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Boost- Non Sync

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
INA195  -16V 至 +80V、低侧/高侧、高速、电压输出电流分流监控器  电流感应放大器  样片或购买 不可用
TPS40210  4.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 310 2010年 12月 14日 29
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 104 2010年 12月 17日 22
PDF 20 2010年 12月 14日 23

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs