降压 11V/3A

(正在供货) PMP4681

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP4681 5.0V/200mA 反向降压-升压转换器的输入电压范围在 11.8-13.0V 之间。它还配置了外部启用信号电路,以同步到 300kHz 外部时钟频率。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP4681.1
(Output Voltage 1)
PMP4681.2
(Output Voltage 2)
PMP4681.3
(Output Voltage 3)
Vin (Min) (V)11.811.811.8
Vin (Max) (V)131313
Vout (Nom) (V)-5511
Iout (Max) (A).22.53
Output Power (W)112.533
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDC
拓扑Buck Boost- InvertingBuck- Non SyncBuck- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40200  宽输入非同步降压 DC/DC 控制器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 578 2011年 9月 21日 15
PDF 579 2011年 9月 19日 12
PDF 572 2011年 9月 19日 13
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 27 2011年 9月 19日 11
PDF 78 2011年 9月 19日 18
PDF 27 2011年 9月 19日 11
PDF 77 2011年 9月 19日 15
PDF 27 2011年 9月 19日 14
PDF 83 2011年 9月 19日 12

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs