非接触式充电器 30mA 单节锂离子
PMP4651
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

用于小型锂离子电池充电系统的完整无线充电器套件。单节电池额定输出电流为 30mA,可由 USB 来源提供输入电流。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


参数
 PMP4651.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)4.5
Vin (Max) (V)5.5
Vout (Nom) (V)4.2
Iout (Max) (A).03
Output Power (W).126
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- Non Sync
Linear Regulator

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
BQ24010  bqTINY™ 线性 1 节 (4.2V) 锂离子充电器,具有 1A FET、AC 存在和温度 传感器,采用 QFN/MLP-10 封装  电池管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
BQ24300  具有 30V(最大值)Vin 和 5.5V LDO 输出的充电器前端保护 IC  电池管理  样片或购买 不可用
SN74LVC1G14  单路施密特触发反向器  缓冲器/驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
BQ24010 下载 下载
下载 -
BQ24300 下载 下载
SN74LVC1G14 下载 -
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 201 2011年 11月 2日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 29 2011年 10月 21日
PDF 76 2011年 10月 21日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章