适用于 PoE PD 应用的 3 类多路输出反激转换器参考设计

(正在供货) PMP4648

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP4648.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)12
Vin (Max) (V)57
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A).4
Output Power (W)4.8
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- Non Sync
POE

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS23753  IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离式转换控制器  以太网供电 (PoE)/LAN 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS5420  5.5V 至 36V 输入、2A、500kHz 降压转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62410  具有 1 线接口、采用 QFN 封装的 2.25MHZ 2x800mA 双路降压转换器  降压型器件  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1026 2011年 11月 11日 26
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 34 2011年 11月 11日 26
PDF 135 2011年 11月 11日 58

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi