用于 LED 照明的 PFC/反向 - 59V@2.5A

(正在供货) PMP4636

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP4636 是有源功率因素校正、转换模式、隔离型反激式转换器,可从高压线路生成 59V@2.5A 的总线电压。此电压将供应多个降压转换器以便为不同 LED 灯串提供恒定电流。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP4636.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)180
Vin (Max) (V)275
Vout (Nom) (V)59
Iout (Max) (A)2.5
Output Power (W)147.5
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- PFC

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TL431  精度为 2% 的可调精密并联稳压器  电压基准  样片或购买 不可用
UCC28810  LED 照明电源控制器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 499 2010年 11月 12日 27
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 92 2010年 11月 12日 38
PDF 31 2010年 11月 12日 22

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs