TPS43000 同步升压转换器

(正在供货) PMP4632

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

single cell LiIon boost converter w/ SR, TPS43000 covers 7W output power at lowest input voltage

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP4632.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)2.2
Vin (Max) (V)3.6
Vout (Nom) (V)7
Iout (Max) (A)1
Output Power (W)7
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Boost- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS43000  多拓扑(降压、升压、sepic)高频 DC/DC 控制器  降压/升压、反相、分离轨器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 359 2011年 11月 18日 14
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 29 2011年 11月 18日 18
PDF 63 2011年 11月 18日 21

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs