适用于工业输入电压范围的隔离式同步反激式转换器

(正在供货) PMP4626

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP4626.1
(Output Voltage 1)
PMP4626.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)99
Vin (Max) (V)3636
Vout (Nom) (V)512
Iout (Max) (A)41.5
Output Power (W)2018
隔离/非隔离IsolatedIsolated
输入类型DCDC
拓扑Flyback- SynchronousFlyback- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40210  4.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 981 2011年 5月 19日 42
PDF 86 2011年 5月 19日 271
PDF 1002 2011年 5月 19日 28
设计文件 (11)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 135 2011年 5月 19日 17
PDF 22 2011年 5月 19日 21
PDF 22 2011年 5月 19日 22
PDF 82 2011年 5月 19日 60
PDF 82 2011年 5月 19日 89
PDF 264 2011年 5月 19日 22
ZIP 135 2011年 5月 19日 24
PDF 22 2011年 5月 19日 19
PDF 22 2011年 5月 19日 22
PDF 82 2011年 5月 19日 37
PDF 82 2011年 5月 19日 74

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs