Flyback 16V@200mA

(正在供货) PMP4583

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

这种非隔离式反向充分利用了现成的标准变压器以及提供 16V @ 200mA 电压的 24V - 150V 输入电压的优势。已将 UVLO 添加至控制器。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP4583.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)24
Vin (Max) (V)150
Vout (Nom) (V)16
Iout (Max) (A).2
Output Power (W)3.2
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40210  宽输入范围电流模式升压控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 263 2011年 8月 15日 15
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 29 2011年 8月 1日 23
PDF 63 2011年 8月 1日 24

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi