四相移升压 12V 至 28V (20A)

(正在供货) PMP4538

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP4538 使用单控制器构建 4 相移升压转换器,提供 560W 功率 (28V (20A))。提供输入欠压和过压保护。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

参数
 PMP4538.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)11
Vin (Max) (V)18
Vout (Nom) (V)28
Iout (Max) (A)20
Output Power (W)560
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Boost- Multiphase

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40090  4 通道多相降压 DC/DC 转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC27324  双 4A 峰值高速低侧电源 MOSFET 驱动器  门驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS40090 下载 下载
下载 -
UCC27324 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 559 2011年 11月 11日 5
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 36 2011年 11月 11日 9
PDF 134 2011年 11月 11日 15

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs