LED driver 16.8V@2.6A

(正在供货) PMP4531

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

high power 2.6A LED driver (sepic) for up to four LEDs P7 out of 12V to 24V input

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP4531.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)12
Vin (Max) (V)24
Vout (Nom) (V)16.8
Iout (Max) (A)2.6
Output Power (W)43.68
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Sepic- CCM

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40211  宽输入范围电流模式升压控制器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 129 2011年 8月 15日 15
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 106 2011年 8月 18日 17
PDF 31 2011年 8月 1日 18
PDF 70 2011年 8月 1日 19

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs