LED driver 80V@2A

(正在供货) PMP4530

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

通过采用 PFC 反向单级拓扑,PMP4530 可使用低功耗电源线 (85Vac…132Vac) 提供 80V @ 2A 的恒定电压。输出端通常与 LED 灯串的多个降压后置稳压器相连。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4530.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)132
Vout (Nom) (V)80
Iout (Max) (A)2
Output Power (W)160
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑PFC- Flyback

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TL431  精度为 2% 的可调精密并联稳压器  电压基准  样片或购买 不可用
UCC28810  LED 照明电源控制器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 448 2011年 8月 15日 16
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1279 2011年 10月 17日 11
PDF 31 2011年 8月 1日 17
PDF 86 2011年 8月 1日 31

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs