Active Clamp Forward 3.3V@6A

(正在供货) PMP4529

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

lowest noise and lowest cost isolated active clamp forward converter for telecom use, output 3.3V @6A w/ SR

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP4529.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)35
Vin (Max) (V)75
Vout (Nom) (V)3.3
Iout (Max) (A)6
Output Power (W)19.8
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Forward- Active Clamp

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC2897  电流模式有源钳位 PWM 控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 211 2011年 8月 15日 18
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 31 2011年 8月 1日 16
PDF 84 2011年 8月 1日 25

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs