PFC 反向 LED 转换器 40V - 120V @ 0.35A

(正在供货) PMP4522

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此有源功率因素校正、转换模式、隔离型反激式转换器可在 LED 灯串上生成 350mA 恒定电流,电流来源于高压线路(180 至 264Vac)。支持的输出电压范围为 40 至 120V。还可执行开路 LED 保护(过压)并对输出电容器进行安全放电。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP4522.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)180
Vin (Max) (V)264
Vout (Nom) (V)120
Iout (Max) (A).35
Output Power (W)42
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- PFC

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM158  双路通用运算放大器  放大器  样片或购买 不可用
TL103W  具有内部参考的双路运算放大器  运算放大器(Op Amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28810  LED 照明电源控制器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 77 2010年 11月 15日 51
PDF 24 2010年 11月 15日 17

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs