BALLAST 50V@1.4A

(正在供货) PMP4518

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP4518 是一种隔离式单级 PFC 反向。二级侧电压环路关闭,并且为 LEG 应用提供恒定 50V @ 1.4A 总线电压。输入电压为 108V ­ 305Vac

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP4518.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)108
Vin (Max) (V)305
Vout (Nom) (V)50
Iout (Max) (A)1.4
Output Power (W)70
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- PFC

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TL431  可调节精密并联稳压器  电压基准  样片或购买 不可用
UCC28810  LED 照明电源控制器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 446 2011年 8月 15日 27
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 30 2011年 8月 1日 36
PDF 88 2011年 8月 1日 60

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi