TPS40021, 1V25 @ 6Amps

(正在供货) PMP4513

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

synchronous buck for core voltage use at I/O input voltage, first benchmark of NexFETs at TI in 2009 shows best in class efficiency

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP4513.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)3.1
Vin (Max) (V)3.5
Vout (Nom) (V)1.25
Iout (Max) (A)6
Output Power (W)7.5
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40021  增强型低输入 (2.25V-5.5V)、最高频率 1MHz 的同步 降压控制器,具有输出驱动/吸入电流  降压型器件  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 219 2011年 11月 16日 11
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 31 2011年 11月 16日 12
PDF 74 2011年 11月 16日 11

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs