非同步降压产生 5V (1A)

(正在供货) PMP4504

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

在 Fsw 为 1MHz、输入为 20V 至 28V 时,在 1A 负载下,可产生 5V 输出电压的小型非同步降压(具有 TPS54140)

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP4504.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)20
Vin (Max) (V)28
Vout (Nom) (V)5
Iout (Max) (A)1
Output Power (W)5
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Integrated Switch

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS54140  具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、1.5A 降压转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1091 2011年 11月 16日 12
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 29 2011年 11月 16日 10
PDF 58 2011年 11月 16日 10

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi