LED 驱动器 48V@0.7A

(正在供货) PMP4501

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP4501 是恒流 LED 驱动器,提供具有 700mA 恒流的 10V 至 48V 电压。可通过单个电阻对输出电流进行调节;输入电压为高线路。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4501.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)180
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)48
Iout (Max) (A).7
Output Power (W)33.6
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑PFC- Flyback

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM158  双路通用运算放大器  放大器  样片或购买 不可用
TL103W  具有内部参考的双路运算放大器  运算放大器(Op Amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28810  LED 照明电源控制器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 346 2011年 8月 15日 33
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 263 2011年 10月 17日 19
PDF 86 2011年 10月 17日 57
PDF 30 2011年 8月 1日 21

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs