PMP4499
具有 PMBus 接口和 RCC 纹波电流注入功能的 12V 输入电压、1V 30A POL 参考设计
PMP4499
概述
PMP4499 是使用 TPS544C20 生成高达 30A 的低电压负载点 (POL) 输出的参考设计。该设计是具有 FET 的同步降压拓扑,可提供高效率。控制器还提供用于遥测和监控的 PMBus 命令。该设计在经优化的 PCB 布局中实现,包括 RCC 纹波电流注入以提供强大的稳定性。
特性
- 8.3V 至 14.4V 输入、1V 30A 输出且具有高集成度和高效率的解决方案
- 在线调节输出电压裕量和修整,可提供精确的宽输出电压
- PMBus 可提供转换器配置以及主要参数监控
- 具有经优化的 PCB 布局和 RCC 纹波电流注入的可靠解决方案
- 良好的瞬态响应;良好的线路和负载调节
输出电压选项 | PMP4499.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 8.3 |
Vin (Max) (V) | 14.4 |
Vout (Nom) (V) | 1 |
Iout (Max) (A) | 30 |
Output Power (W) | 30 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Integrated Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP4499 Test Results | 2016年 4月 25日 |