LMG5200 48V 至 1V/40A 单级转换器参考设计

(正在供货) PMP4497

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

PMP4497 是一款基于 GaN 的参考设计解决方案,适用于 FPGA、ASIC 等 Vcore 应用。凭借高度集成和低开关损耗,GaN 模块 LMG5200 可实现高效率单级 48V 至 1.0V 解决方案,从而取代传统的两级解决方案。此参考设计展示了与两级解决方案相比,此解决方案具有的 GaN 性能和系统优势。低成本 ER18 平面 PCB 变压器嵌于板上。此参考设计尺寸紧凑 (45mm*26mm*11mm)。还可通过优化频率和组件进一步减小尺寸。

特性
  • LMG5200 GaN FET 模块
  • 单级半桥电流加倍器拓扑
  • 满载和 48V 输入电压时可实现 89.9% 的超高效率
  • 采用 TPS53632G 实现 DCAP+ 控制
  • 尺寸紧凑:45mm*26mm*11mm

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

参数
 PMP4497.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)60
Vin (Max) (V)36
Vout (Nom) (V)1
Iout (Max) (A)40
Output Power (W)40
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Half Bridge- Hard Switched

TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ISO7420FE  低功耗双通道数字隔离器  隔离  样片或购买 不可用
LMG5200  LMG5200 80V GaN 半桥功率级  氮化镓(GaN)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV704  24V 输入电压、150mA、超低·IQ 低压降稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS53632G  用于 48V GaN 直流/直流转换器的半桥 D-CAP+ 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC27512  4A/8A Single Channel High-speed Low-side Gate Driver  门驱动器  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ISO7420FE 下载 下载
LMG5200 下载 -
TLV704 下载 下载
TPS53632G 下载
UCC27512 下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 2405 2016年 9月 30日 0
PDF 2221 2016年 8月 18日 0
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 1714 2016年 8月 18日 0
ZIP 28 2016年 8月 18日 0
PDF 4376 2016年 8月 18日 0
PDF 279 2016年 8月 18日 0
PDF 67 2016年 8月 18日 0
PDF 519 2016年 8月 18日 0

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs