PMP4494

具有 200ms Vout 保持时间电路的 5V 至 3.3V、1.2A DC-DC 转换器参考设计

PMP4494

设计文件

概述

PMP4494 是一款 5V 至 3.3V 1.2A 直流-直流转换器,具备输出电压保持电路。该设计运用了同步降压转换器 LM20242,旨在为系统电压提供高效率。升压转换器 TPS61170 将辅助轨从 10V 升至 20V,以提供备用电压。供电电压监控器 TLV809 监控系统电压,并在系统电压跌至阈值电压以下时,将供电电压切换至备用电压。保持电容与升压电路一起得以大幅减少,但仍然满足 200mS 保持时间的规格要求。

特性
  • 主电源 5V 至 3.3 V 1.2A 输出同步降压
  • 备用电源从 10V 输入电压升至 20V 保持电压
  • 3.3V 的最短保持时间为 200ms
  • 总线电压监控与切换
  • 尺寸:73.5mm x 50mm x 10mm
输出电压选项 PMP4494.1 PMP4494.2
Vin (Min) (V) 5 10
Vin (Max) (V) 20 10
Vout (Nom) (V) 3.3 20
Iout (Max) (A) 1.2 .1
Output Power (W) 3.96 2
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Boost- Integrated Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCD6.PDF (401 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRNO9.PDF (143 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNP0.PDF (190 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNP1.PDF (66 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNP3.ZIP (26 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCO0.ZIP (185 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNP2.PDF (255 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM202424.5-36V 2A 电流模式可调频率同步降压稳压器

数据表: PDF
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS61170采用 2x2mm QFN 封装的 1.2A 开关 38V 高压升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP4494 Test Results 2016年 9月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频