USB Type-C PD DFP 充电器 5V/12V@3A 输出适配器参考设计 PMP4489 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP4489 参考设计是一款专用 USB-C PD2.0 DFP 5V/12V 3A 输出反激式转换器,具有二级侧调节 UCC28740DR,可提供恒定电压和恒定电流功能。此设计具有小于 75mW 的待机功耗特性(符合 DOE 6 和 CoC V5 第 2 级标准)。二级电压和二级平衡同步整流器 UCC24636 可实现高效率且具有最大 SR 导通时间。TPS25740 可实现与 USB Power Delivery 2.0 提供商和 Type-C 下行端口 (DFP) 的完全兼容。

特性
  • 高效率,热性能良好
  • 符合 CoC V5 第 2 级 2016 标准
  • 与 USB 电力输送 2.0 和 Type-C 兼容
  • 省去了 CC1、CC2 上的 ESD 保护电路
  • 小尺寸适配器

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP4489.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)3
Output Power (W)36
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- DCM

TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD17579Q5A  CSD17579Q5A 30V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  MOSFET的  样片或购买 不可用
CSD19533Q5A  100V、N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD19533Q5A  MOSFET的  样片或购买 不可用
TL431  可调精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 不可用
TPS25740  TPS25740 USB Type-C™ 修订版 1.2 和 USB PD 2.0 源控制器 (5V/12V/20V)  USB  不可用 查看设计套件与评估模块
UCC24636  UCC24636 具有超低待机电流的同步整流控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28740  具有光电耦合器反馈的恒压、恒流反激控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD17579Q5A VSONP (DQJ)| 8 下载
CSD19533Q5A VSONP (DQJ)| 8 下载
TL431 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
TPS25740 下载 下载
UCC24636 下载 下载
UCC28740 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 752 2016年 8月 3日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 79 2016年 9月 22日
ZIP 82 2016年 8月 3日
ZIP 27 2016年 8月 3日
PDF 282 2016年 8月 3日
PDF 144 2016年 8月 3日
PDF 374 2016年 8月 3日
相关工具与软件

参考设计  ( 2 )


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章