PMP4482

12V 输入电压、50A 双相智能板载电源模块参考设计

PMP4482

设计文件

概述

PMP4482 是功能齐全的电源模块参考设计,包括输出 UV/OV/OC 和输入电压 UV 保护。它提供 0.7~2V 输出电压,负载电流高达 50A(使用 TPS40428 and CSD95372)。内置的温度和电流传感器可提高精度并消除分立式组件。还可以通过轻松连接将其堆叠在另一个板上,以支持高达 120A 的负载电流。该解决方案提供预偏置启动、跟踪、电流共享和 PMBus 接口等功能以实现灵活的配置。

特性
  • 外部信号跟踪
  • 相位和板之间的电流共享
  • 预偏置启动
  • 用于配置和遥测的 PMBus 接口
  • 小尺寸:33mm(L) x 23mm(W) x 8.5mm(H)
输出电压选项 PMP4482.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) 1.2
Iout (Max) (A) 50
Output Power (W) 60
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
企业系统
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBP4.PDF (606 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRLB6A.PDF (519 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRLB7A.PDF (62 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLB8.PDF (180 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLC0.ZIP (27 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC26.ZIP (330 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLB9.PDF (1293 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS40428双输出、两相、可堆叠 PMBus 同步降压无驱动器控制器

数据表: PDF | HTML
Si power stages

CSD95372BQ5MC采用 Dual Cool 封装的 60A 同步降压 NexFET™ 智能功率级

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV2711单通道、10V、65kHz 运算放大器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP4482 Test Results 2016年 4月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频