PMP4480

具有低待机功耗的通用交流输入、12V 输出 1A 电源参考设计

PMP4480

设计文件

概述

PMP4480 是一种电源参考设计,具有通用交流电输入和
12V@1A 的直流隔离输出。此方案实现了高效率初级侧控制器 UCC28710。该系统可实现高效率。此板的尺寸为 37mmX31mmX15mm。PMP4480 经过全面测试并通过 EMC (CE) 要求。整个输入范围内的空载功率小于 30mW。

特性
  • 带初级侧控制的隔离型反激式转换器
  • 低待机功耗设计(5V10mA 时小于 30mW)
  • 在 230Vin 满负载时达 86% 的高效率
  • 输出 OCP、OVP 和短路保护
  • 满足 EMC 和安全认证
输出电压选项 PMP4480.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 12
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAA7.PDF (407 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRFZ0.PDF (26 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRFZ1.PDF (52 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFZ2.ZIP (135 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28710具有 PSR、谷底开关和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP4480 Test Results 2015年 7月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频