PMP4465
针对汽车类应用中 MTK3360/70 电源的高度集成降压转换器参考设计
PMP4465
概述
PMP4465 是为汽车视频应用中使用的 MTK3360/70 处理器供电的参考设计解决方案。TPS54360-Q1 提供 7V 至 42V 的宽输入电压范围,并为 TPS65262-Q1 提供稳定的 5V 输出。TPS65262-Q1 集成了三个降压转换器和两个可调 LDO,可获取 5 个稳压输出。PMP4465 提供从电池到终端负载的全面解决方案。
特性
- 高集成度解决方案
- 由于具有脉冲跳跃模式 (TPS65262) 和 Eco-mode (TPS54360),因此可提高轻载效率
- 可编程的输入欠压
- 过热保护
- 小尺寸:40mm(L)X40mm(W)x4mm(H)
输出电压选项 | PMP4465.1 | PMP4465.2 | PMP4465.3 | PMP4465.4 | PMP4465.5 | PMP4465.6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vin (Max) (V) | 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 1.15 | 1.5 | 3.3 | 1.2 | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 2 | 2 | 1 | 1 | .2 | .1 |
Output Power (W) | 10 | 2.3 | 1.5 | 3.3 | .24 | .33 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Integrated Switch | Buck- Integrated Switch | Buck- Integrated Switch | Buck- Integrated Switch | Linear Regulator | Linear Regulator |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS54360-Q1 — 支持 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、3.5A 降压直流/直流转换器
数据表: PDF | HTMLAC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS65262-1 — 具有 350mA/150mA 双 LDO 的 4.5V 至 18V 输入、3A/1A/1A 三路同步降压转换器
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP4465 Test Results | 2015年 5月 14日 |