PMP4448
具有高 PF 的通用交流输入、低成本 7W 非隔离式 LED 驱动器解决方案参考设计
PMP4448
概述
PMP4448 是一种通用交流输入、低成本的非隔离式 LED 驱动器解决方案。它实现了谷底开关模式控制器 TPS92314。此驱动器具有高功率因数,并提供恒定电流 230mA,在高达 29VDC 时达到最大值,用于驱动 LED 灯串。PMP4448 经过全面测试并通过 EMC (CE) 要求。
特性
- 非隔离式解决方案
- 避免使用变压器,总体 BOM 成本低
- 良好的线路和负载调节性能
- 输出过压/开路 LED 保护
- 效率 >85%
- 在整个输入电压范围内具有 >0.9 的高功率因素
输出电压选项 | PMP4448.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 100 |
Vin (Max) (V) | 270 |
Vout (Nom) (V) | 29 |
Iout (Max) (A) | .23 |
Output Power (W) | 6.67 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Buck- PFC |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP4448 Test Results | 2015年 2月 9日 |