PMP4443
通用交流输入 20V/100mA 非隔离式高侧降压转换器参考设计
PMP4443
概述
PMP4443 参考设计是 20V/0.1A 通用输入解决方案,它采用了集成的 MOSFET 控制器 UCC28910。它可实现低待机功率、高效率和优秀的热性能。PMP4443 参考设计还符合 EMC 标准。
特性
- 更低的待机功率损失
- 高效率
- 符合 EMC 标准
- 组件数少
- 良好的热性能
输出电压选项 | PMP4443.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 20 |
Iout (Max) (A) | .1 |
Output Power (W) | 2 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Buck- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP4443 Test Results | 2015年 4月 24日 |