PMP4432

5.3V 2A 移动电话充电器参考设计

PMP4432

设计文件

概述

PMP4432 是通过了 EMI 测试的经全面验证的 5V2A 适配器解决方案。初级侧采用初级侧稳压器 UCC28713,而次级侧采用二极管整流器。此解决方案可实现高效率并满足 DOE-6 标准要求。总体尺寸仅限于 37mmx31mmx15mm。整个输入范围内的空载功率小于 30mW。

特性
  • 高效率满足 DOE-6 标准
  • 通过集成式启动 FET 实现低待机功耗
  • 通过二极管整流器进行初级侧调整
  • 精确 CC 和 CV 控制
  • 电缆补偿
  • 满足 EMC 和安全认证
输出电压选项 PMP4432.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 5.3
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 10.6
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU655.PDF (828 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRBX1.PDF (29 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBX2.PDF (28 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC773.ZIP (47 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

反激式控制器

UCC28713具有 PSR、谷底开关、NTC 选项和 300mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP4432 Test Results 2014年 11月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频