PMP4428

面向工业应用的薄型 18-40Vin 隔离式 5V/6A 电源参考设计

PMP4428

设计文件

概述

此 5V/6A 解决方案实现高效有源钳位控制器 LM5025A 和自驱动同步整流器。输入电压为 18V-40V,符合典型的工业要求,输入电压为 24V 时的全载效率为 89.5%。变压器嵌入到 PCB 中,因此可以满足 8mm 高度要求。该设计适用于高度受限的工业应用。

特性
  • 18V 至 40V 的宽输入范围
  • 可调节双模式过流保护
  • 有源钳位正向转换器 +S.R 控制器可实现高效率
  • 输出纹波电压更低,输出电容器更小
  • 小巧外形:60mm x 40mm x 8mm
  • 通过自驱动二级同步整流器电路实现低成本
输出电压选项 PMP4428.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 40
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 6
Output Power (W) 30
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU841.PDF (718 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRDE0.PDF (101 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRDE1.PDF (63 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRDE2.ZIP (654 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

N 沟道 MOSFET

CSD17301Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
N 沟道 MOSFET

CSD19533Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、9.5mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
PWM 控制器

LM5025A具有 P 或 N 沟道钳位 FET 和 0.5V CS 阈值的 90V 有源钳位电压模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP4428 Test Results 2015年 3月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频