PMP4419
适用于 PLC 应用的 50W 多轨 AC/DC 电源 - 参考设计
PMP4419
概述
PMP4419 是经过全面测试的多轨 AC/DC 电源参考设计,适合于可编程逻辑控制器 (PLC) 等工业应用。 输入范围为 90Vac 至 264Vac,直流输出分别为 24V/1A 和 +/-15V/0.6A,具有出色的交叉调节性能 (<5%)。 为工业应用选择 QR 反激式控制器 LM5023,可在 230V 满负荷条件下实现 85% 的效率。 此设计的尺寸为 118mm x 71mm x 20mm,具有良好的热性能。
特性
- 24V/1A 和 +/-15V/0.6A 三路输出
- 高效率 (85%) 的 QR 反激式控制器
- 组件数量少,热性能良好
- 良好的输出调节和交叉调节性能(低于 5%)
- OCP 和 OVP 保护功能
- 小尺寸:118mm x 71mm x 20mm
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP4419 Test Results | 2014年 9月 23日 |