PMP4415

24Vin、±15Vout、3W 隔离式 SIP DC/DC 模块参考设计

PMP4415

设计文件

概述

PMP4415 是一个 24Vin +15Vout 150mA、-15Vout 50mA、3W 的参考设计模块,采用行业标准 SIP 引脚。它包含一个恒定导通时间同步 Flybuck 控制器 LM25017。该解决方案具有 1,500V 直流隔离,效率高,线路和负载调节性能良好。电源模块的设计尽量减少组件数量,适用于要求低成本的应用。PMP4394、PMP4401 和 PMP4412-PM4415 具有相同的引脚,无需改动即可相互替换。

特性
  • 具有 1,500V 直流隔离的 Flybuck™ 拓扑
  • 高效率
  • 良好的线路和负载调节性能
  • 尽量减少组件数量,是低成本解决方案
  • 行业标准引脚
  • 尺寸:19.8 X 9 X 5.8mm
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU436.PDF (628 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDU554.PDF (196 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SNVR458.PDF (26 K)

设计布局和元件的详细原理图

SNVR459.PDF (114 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC725.ZIP (145 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM250177.5-48V 宽输入电压,650mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP4415 Test Results 2014年 10月 21日
测试报告 SIP Module for P2P Replacement 2014年 9月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频