PMP4412
24Vin、+5Vout、1W 隔离式 SIP DC/DC 模块参考设计
PMP4412
概述
PMP4412 是一个 24Vin ±5Vout、1W 的参考设计模块,采用行业标准 SIP 引脚。它包含一个恒定导通时间同步 Flybuck 控制器 LM25018。该解决方案具有 1,500V 直流隔离,效率高,线路和负载调节性能良好。电源模块的设计尽量减少组件数量,适用于要求低成本的应用。PMP4394、PMP4401 和 PMP4412-PM4415 具有相同的引脚,无需改动即可相互替换。
特性
- 具有 1,500V 直流隔离的 Flybuck™ 拓扑
- 高效率
- 良好的线路和负载调节性能
- 尽量减少组件数量,是低成本解决方案
- 行业标准引脚
- 尺寸:19.8 X 9 X 5.8mm
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP4412 Test Results | 2014年 10月 21日 | ||||
测试报告 | SIP Module for P2P Replacement | 2014年 9月 23日 |