离线式 AC/DC 120W 多输出反激电源参考设计 PMP4408 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PMP4408 是一种通用交流输入 120W 反激式转换器参考设计。选择 LM5023 准谐振反激式转换器以获取 2 个高效隔离式输出。另外,可以通过下游降压转换器 TPS5402 实现 2 个高效非隔离式输出。QR 反激式设计实施谷底开关以实现高效率和完整保护功能,例如输出短路和输出过压保护。

特性
  • 良好的交叉调节能力
  • 谷底开关可实现高效率
  • 输出 OVP、OCP 和短路保护
  • 输入欠压
  • 平均效率很高
  • 尺寸 92mm(L) x 95mm(W) x 30mm(H)

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP4408.1
(Output Voltage 1)
PMP4408.2
(Output Voltage 2)
PMP4408.3
(Output Voltage 3)
PMP4408.4
(Output Voltage 4)
Vin (Min) (V)1762020176
Vin (Max) (V)2642828264
Vout (Nom) (V)2415542
Iout (Max) (A).6.81.52
Output Power (W)14.4127.584
隔离/非隔离IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedIsolated
输入类型ACDCDCAC
拓扑Flyback- Quasi ResonantBuck- Non SyncBuck- Non SyncFlyback- Quasi Resonant

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5023  AC-DC 准谐振电流模式 PWM 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS5402  具有集成 MOSFET 的 3.5V 至 28V 输入、1.7A 输出的非同步降压稳压器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM5023 下载 下载
TPS5402 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 371 2015年 3月 10日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 101 2015年 3月 10日
PDF 29 2015年 3月 10日
PDF 43 2015年 3月 10日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章