具有 PCB 变压器绕组的 48V 输入电压、5V/3A 隔离式电源模块 PMP4392 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计演示了一种将 36V-72V 输入电压转换为隔离式 5V@3A 的高效直流电源模块解决方案。此解决方案采用全功能 PWM 控制器 LM5020 和 S.R 控制器 UCC24610,可实现高达 87.4%(满负载 48 伏输入电压)的高效率。总体尺寸仅限于 1 英寸 x 2 英寸 x 0.6 英寸。此设计可用于具有标准引脚设计的电信和工业应用。此设计中采用了 PCB 绕组变压器。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  




参数
 PMP4392.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)36
Vin (Max) (V)72
Vout (Nom) (V)5
Iout (Max) (A)3
Output Power (W)15
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- Synchronous

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD17309Q3  30V、N 沟道 NexFET MOSFET™、单路 SON3x3、6.3mΩ  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5020  13-100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压控制器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC24610  二次侧同步整流器控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD17309Q3 VSON-CLIP (DQG)| 8 下载 下载
LM5020 下载 下载
下载 下载
UCC24610 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 861 2014年 2月 27日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 33 2014年 2月 27日
PDF 130 2014年 2月 27日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章