符合 Energy Star 6 效率等级的通用交流输入 15W 适配器 PMP4390 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此 5V / 3A 适配器解决方案经过全面测试,通过 EMI 和 EMC (CE,RE) 安全要求。此解决方案实施了一对高效初级侧控制器 UCC28713 与同步整流器 UCC24610。此设计的效率符合 Energy Star 6,适用于小型外壳。此设计的尺寸为 44mmX35mmX15mm,具有良好的热性能。整个工作范围内的无负载效率小于 30mW。此外,此适配器解决方案拥有 0.3V 电缆压降补偿,因此适合智能手机、平板电脑或双 USB 端口应用。

特性
  • 经过全面测试,符合 EMC(CE,RE) 和安全要求
  • 整个输入范围内小于 30mW 无负载功率
  • 通过谷底控制 PSR 控制器 +S.R 控制器实现高效率(平均值为 85% @230Vac)
  • 通过减少组件和降低外壳温度实现良好的热性能
  • 小巧外形:44mmx35mmx15mm
  • 通过 0.3V 电缆压降补偿实现高精度 CC 和 CV 控制

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP4390.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)264
Vout (Nom) (V)5.4
Iout (Max) (A)3
Output Power (W)16.2
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Quasi Resonant

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD18502Q5B  40V,N 通道 NexFET 功率 MOSFET  MOSFET的  样片或购买 不可用
UCC24610  二次侧同步整流器控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28713  具有一次侧稳压功能的恒压、恒流控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
UCC24610 下载 下载
下载 下载
UCC28713 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 991 2014年 2月 5日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 123 2014年 2月 5日
PDF 32 2014年 2月 5日
PDF 29 2014年 2月 5日
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章