110V 交流输入非隔离式可调光 GU10 LED 驱动器

(正在供货) PMP4389

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP4389 是一款采用 TPS92075 的 110Vac 输入不可调光 GU10 LED 驱动器。此器件提供 30V/120mA 输出,在整个输入范围内具有大于 81% 的高效率。其 PF 大于 0.97。PMP4389 演示了与不同调光器的完美兼容性。总体尺寸仅限于 26mmx18mmx16mm。PMP4389 还通过了 EMI 指导标准。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4389.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)90
Vin (Max) (V)132
Vout (Nom) (V)30
Iout (Max) (A).12
Output Power (W)3.6
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型AC
拓扑PFC- Buck

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS92075  具有自适应基准的非隔离式、相位可调光、降压 PFC LED 驱动器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 307 2014年 3月 11日 32
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 37 2014年 2月 6日 12
PDF 202 2014年 2月 6日 15
PDF 25 2014年 2月 6日 26

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs