用于设备电源的交流输入、12V/0.5A 和 5V/50mA 双轨输出

(正在供货) PMP4387

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP4387 是一种用于交流输入、12V/0.5A 和 5V/50mA 双轨输出板载设计的低成本单侧 PCB 电路板解决方案。通过使用可驱动双极电源器件的初级侧调整 (PSR) 模式芯片 UCC28722,可在满负载条件下实现高达 86.4% (@230Vac) 的典型效率。总体尺寸仅限于 43mmx28mmx16mm。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4387.1
(Output Voltage 1)
PMP4387.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)8585
Vin (Max) (V)264264
Vout (Nom) (V)125
Iout (Max) (A).5.05
Output Power (W)6.25
隔离/非隔离IsolatedIsolated
输入类型ACAC
拓扑Flyback- Quasi Resonant
Linear Regulator
Flyback- Quasi Resonant
Linear Regulator

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28722  Constant-Voltage, Constant-Current Controller with Primary-Side Regulation..  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 450 2014年 2月 5日 19
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 31 2014年 2月 5日 24
PDF 87 2014年 2月 5日 47

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs