具有 3A 峰值电流的 2.7-5V 输入电压、9V 输出升压电路

(正在供货) PMP4386

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP4386 演示了升压转换器解决方案,其输入电压为 2.7~5Vin,峰值电流输出为 9V3A。设计限制在 19.8mmx13.2mmx8mm 的小巧外形内,可在便携式设备中使用。在 5Vin 时全载条件下的典型效率为 94.7%。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4386.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)2.7
Vin (Max) (V)5
Vout (Nom) (V)9
Iout (Max) (A)3
Output Power (W)27
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Boost- Synchronous

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD87381P  同步降压 NexFETTM 电源块,CSD87381P  功率 MOSFET  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS43061  4.5V 到 40V 同步升压控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 349 2014年 1月 26日 12
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 48 2014年 1月 26日 33
PDF 86 2014年 1月 26日 24

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs