针对医疗应用的 12V 直流输入负 5V5A 降压/升压转换器

(正在供货) PMP4370

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP4370 converts 12Vdc voltage to non-isolate negative 5V5A. Full feature synchronous PWM buck controller TPS40170 and CSD87350 are combined together to achieve the inverting buck-boost topology. The efficiency is >92% @ full load. PMP4370 has extra low output ripple and noise(<20mV) that it can be used in noise sensitive application, like medical application.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4370.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)10
Vin (Max) (V)14
Vout (Nom) (V)-5
Iout (Max) (A)5
Output Power (W)25
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck Boost- Inverting

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD87350Q5D  同步降压 NexFET™ 电源块 MOSFET 对  功率 MOSFET  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS40170  4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 206 2013年 8月 9日 26
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 32 2013年 8月 9日 27
PDF 109 2013年 8月 9日 13

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs