通用交流输入 5V@1.2A 单板立方体充电器

(正在供货) PMP4366

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

This reference design demostrates a low cost single PCB board solution for 5V1.2A cube charger. By using primary side regulation (PSR) mode chip UCC28720 which drives bipolar power device, average efficiency 78% @230Vac is achieved. The overall size is limited in 22mm(L)X21mm(W)x20mm(H) and no load power is 10mW typically.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4366.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)5
Iout (Max) (A)1.2
Output Power (W)6
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Quasi Resonant

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28720  具有初级侧调节功能的恒压、恒流控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 623 2013年 4月 29日 20
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 19 2013年 4月 29日 25
PDF 289 2013年 4月 29日 16
PDF 86 2013年 4月 29日 19
PDF 40 2013年 4月 29日 18

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs