220VAC 28W 非隔离式 T8 管 LED 驱动器解决方案

(正在供货) PMP4362

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

The reference design presents non-isolated LED driver solution for 28W T8 tube application. The valley switching mode controller TPS92314 is used to achieve high effiency (>93%) over input range. Inherent PFC achieves high PF>0.92. The design includes EMI driver board and LED driver board. The overall size is around 100mmx16mmx14.5mm.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4362.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)198
Vin (Max) (V)264
Vout (Nom) (V)120
Iout (Max) (A).23
Output Power (W)27
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Buck Boost- 2 Switch

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS92314  具有 PFC 的 TPS92314 脱机初级侧感应转换器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 211 2013年 4月 15日 20
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 460 2013年 4月 15日 22
PDF 192 2013年 4月 15日 22
PDF 27 2013年 4月 15日 35

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs