3V-6V 输入 3A DC 转换器

(正在供货) PMP4358

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此设计展示了采用 TPS54478 的高功率密度 3A 同步降压转换器解决方案。输入电压范围为 3V - 6V。总体外形尺寸为 15.5mm x 7.8mm。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4358.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)3
Vin (Max) (V)6
Vout (Nom) (V)1.2
Iout (Max) (A)3
Output Power (W)3.6
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Integrated Switch

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS54478  具有断续电流限制功能的 2.95V 至 6 V 输入、4A 同步降压 SWIFT™ 转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 513 2013年 3月 18日 18
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 34 2013年 3月 18日 19
PDF 31 2013年 3月 18日 17

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs