20V-75V 输入、14.5V@0.3A 输出双轨隔离变换器解决方案

(正在供货) PMP4357

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

该设计展示了简单的同步降压解决方案(覆盖从 20V 到 75V 的宽输入范围)。输出电压为 15V 0.3A(稳压)和 14.5V 0.3A(后稳压)。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP4357.1
(Output Voltage 1)
PMP4357.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)2020
Vin (Max) (V)7575
Vout (Nom) (V)1514.5
Iout (Max) (A).3.3
Output Power (W)4.54.35
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDC
拓扑Buck- SynchronousBuck- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5006  80V、600mA 宽输入电压恒定导通时间降压开关稳压器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 542 2013年 3月 8日 19
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 86 2013年 3月 8日 17
PDF 33 2013年 3月 8日 12

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi