针对 DLP 投影仪应用的 180W RGB LED 驱动器

(正在供货) PMP4356

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

The PMP4356 is RGB LED drivers solution which used in high power density DLP projector. LM3434 and power block CSD87350 are used in each rail to provide up to 15A of drive ability. The design demostrates high efficiency up to  92.5%@full load within the form factor of 80mm*45mm*10.8mm with good dimming performance.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4356.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)17.1
Vin (Max) (V)20.9
Vout (Nom) (V)4
Iout (Max) (A)15
Output Power (W)60
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Upside Down

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM3434  具有高频明暗调节的常见阳极高亮度 LED 驱动器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5002  宽输入电压 0.5A 开关模式稳压器  升压型器件  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 479 2013年 10月 24日 28
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1315 2013年 10月 24日 34
PDF 211 2013年 10月 24日 32
PDF 89 2013年 10月 24日 53

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs