针对 A-lamp 的高效、10W 降压 LED 照明解决方案

(正在供货) PMP4354

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP4354 demonstrates an innovative buck solution for 10W A-lamp LED lighting. TPS92210 is used in the design to control high side FET running in QR mode with valley switching. TPS92210's cascode architecture also helps reduce switching loss and eliminates external sense resistor. The efficiency is >90% typically and the current regulation is <+/-3%. The transformer is eliminated in the design which eases the design and reduces overall cost.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

参数
 PMP4354.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)180
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)40
Iout (Max) (A).25
Output Power (W)10
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型AC
拓扑Buck- PFC

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS92210  具有级联 MOSFET 的恒准时驱动器控制器,用于 LED 照明  LED驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS92210 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 295 2013年 8月 9日 3
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 361 2013年 8月 9日 3
PDF 217 2013年 8月 9日 4
PDF 46 2013年 8月 9日 4

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs