具有通用输入范围的 5V/2A 适配器

(正在供货) PMP4351

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此参考设计展示了低成本 5V2A 适配器解决方案,该解决方案采用初级侧调节控制器 UCC28700,不需要光耦合器。功能:1.) 230Vac 时大于 80% 的效率;2.) 精确 CC 和 CV 控制;3.) 保护功能(如 OCP、SCP 和输出 OVP);4.) <35mW 的低空载功耗。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4351.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)90
Vin (Max) (V)264
Vout (Nom) (V)5
Iout (Max) (A)2
Output Power (W)10
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Quasi Resonant

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28700  具有初级侧稳压功能的恒压恒流 PWM  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 154 2013年 2月 4日 23
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 74 2013年 2月 4日 16
PDF 50 2013年 2月 4日 24
PDF 24 2013年 2月 4日 34

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs