PMP4347

用于 T8 管的通用交流输入高效率 18W 隔离 LED 驱动器。(42V/0.42A)

PMP4347

设计文件

概述

该参考设计展示了用于 T8 灯管应用的低成本高功率因数 LED 驱动器解决方案,它包括使用 TPS92314(SOIC-8) 具有初级侧调节拓扑的单级反激。输入范围为 85~265Vac,输出为 38~42V 420mA。通常效率为 90% 且 PF>0.9。

输出电压选项 PMP4347.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 42
Iout (Max) (A) .42
Output Power (W) 17.64
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUA51.PDF (455 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLUR983.PDF (31 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLUR984.PDF (69 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUC403.ZIP (44 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLUUA52.PDF (399 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

照明 LED 驱动器

TPS92314具有 PFC、采用 8-SOIC 封装的离线初级侧感应控制器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP4347 Test Results 2012年 11月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频