使用初级侧感应 LED 控制器的低成本 7W A-Lamp LED 驱动器解决方案

(正在供货) PMP4342

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

This design demonstrates simple A-lamp LED driver suolution using primary side sensing TPS92315. Valley filled circuit is used to achieve high PF performance(>0.7). The efficiency is 86.5% with 23v350mA output. Overall current cross regulation <+/-1%.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4342.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)180
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)23
Iout (Max) (A).35
Output Power (W)8.05
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Quasi Resonant

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS92315  离线初级测感应控制器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 266 2013年 4月 15日 33
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 363 2013年 4月 15日 28
PDF 43 2013年 4月 15日 43
PDF 44 2013年 4月 15日 37
更多文献资料 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 100 2013年 4月 15日 57

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi