低成本 4.2W 非隔离式 GU10 LED 驱动器解决方案 (40Vout@.12A)

(正在供货) PMP4340

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

This design demonstrates simple GU10 LED driver suolution using primary side sensing TPS92315. Non-isolated flyback topology is used in the design to achieve high efficiency(>82.3% typically) with reduced cost. The overall form factor is 26x16x11mm. Overall current cross regulation <+/-1.2%.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4340.1
(Output Voltage 1)
PMP4340.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)8585
Vin (Max) (V)265265
Vout (Nom) (V)2040
Iout (Max) (A).12.12
Output Power (W)2.44.8
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-Isolated
输入类型ACAC
拓扑Buck- Upside DownBuck- Upside Down

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS92315  离线初级测感应控制器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 244 2013年 4月 15日 16
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 231 2013年 4月 15日 18
PDF 44 2013年 4月 15日 23
PDF 33 2013年 4月 15日 31

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs