高 PF 可调光 GU10 LED 驱动器解决方案

(正在供货) PMP4339

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

This design demonstrates high PF dimmable GU10 LED driver solution using primary side sensing controller LM3447. High PF>0.9 is achieved in the design and the board is capable of collaborate with broad triac dimmers. The design passed EMI test w/o Y cap and is limited in compact size: 30mmx18mmx18mm.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4339.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)180
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A).35
Output Power (W)4.2
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Quasi Resonant

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM3447  相位调光、初级侧电源调整的准谐振反激式控制器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 261 2013年 4月 14日 23
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 338 2013年 4月 14日 16
PDF 123 2013年 4月 14日 17
PDF 48 2013年 4月 14日 43

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs