具有 PSR 控制 (12V/1A) 的 AC 适配器

(正在供货) PMP4336

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此参考设计展示了低成本 12V、1A AC/DC 设计,该设计采用初级侧调节控制器 UCC28700,不需要光耦合器。特性包括 230 VAC 时 84% 的效率、精确 CC 和 CV 控制、保护功能(如 OCP、SCP 和输出 OVP)以及 <80mW 的低空载功耗。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4336.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)1
Output Power (W)12
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Quasi Resonant

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28700  具有初级侧稳压功能的恒压恒流 PWM  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 728 2012年 11月 30日 26
PDF 96 2012年 11月 20日 21
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 23 2012年 11月 30日 28
ZIP 95 2012年 11月 30日 24
PDF 20 2012年 11月 30日 43
PDF 46 2012年 11月 30日 44

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs